Sensor/actuator cable - SAC-3P-A-1L-R/.../... - 1417832

Sensor/actuator cable, 3-position, Variable cable type, free cable end, on Valve connector A, with 1 LED, connected with Damping diode, cable length: Free input (0.2 ... 40.0 m)

Hinta:

Konfiguraatio

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with freewheeling diode as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417832
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1DAA -
Vähimmäistilausmäärä 25 pcs
Luettelosivu Sivu 242 (C_2_2017)
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 0,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)