Network cable - NBC-MSX/ 2,8-94C/R4AC SCO - 1417813

Network cable, Ethernet CAT5, 8-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 2.8 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417813
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626126999
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 180,072 GRM
Tullitariffinumero 85444290