Network cable - NBC-MSX/5,0-94F/R4AC D-VIT - 1417804

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 5 m, Customer version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417804
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626126906
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 234,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290