Network cable - NBC-MSX/0,6-94F/MSX D-VIT - 1417792

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, cable length: 0.6 m, Customer version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417792
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626126692
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 60,100 GRM
Tullitariffinumero 85444290