Connector - QPD P 3PE2,5 9-14 GYGY - 1417719

Ei kuvaa käytettävissä

Connector, QUICKON connection, number of positions: 3+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, gray, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417719
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6BBB -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626122816
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM