Connector - QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - 1417718

As shown in the illustration but with a black housing

Connector, QUICKON connection, number of positions: 4+PE, 1 mm² ... 2.5 mm², 690 V, 20 A, black, with QUICKON nut, cable diameter range: 9 mm ... 16 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417718
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6BCB -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626123301
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 72,000 GRM