Connector - QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - 1417714

As shown in the illustration but with a black housing

Connector, QUICKON connection, number of positions: 4+PE, 2.5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, black, with QUICKON nut, cable diameter range: 9 mm ... 14 mm

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417714
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6BCB -
Vähimmäistilausmäärä 250 pcs
GTIN 4055626165684
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 109,900 GRM