Power cable - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/FST SH - 1417687

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12, T-coded, on Socket straight M12, T-coded, cable length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • High-performance: DC connectors for up to 12 A and 63 V DC
  • Protection against incorrect connection using special T-coding
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Shield power reliably – 360° shielding to reduce electromagnetic loads

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417687
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CCP -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626124827
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 758,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.