Network cable - NBC-FSBP/0,14-94B/R4AC OGE T02 - 1417092

Ei kuvaa käytettävissä

Assembled Ethernet cable, shielded, 4-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread to RJ45 connector/IP20, line, length: 0.14 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417092
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNGAA -
GTIN 4055626077628
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 2,220 GRM
Tullitariffinumero 85444290