RJ45 connector - VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A - 1417016

RJ45 connector, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: PA, connection method: IDC fast connection, connection cross section: AWG 26- 23, cable outlet: straight, color: traffic grey A RAL 7042

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1417016
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAA -
GTIN 4046356500548
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 12,300 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa CH (Sveitsi)