Connector set - HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL - 1416345

Connector set, number of positions: 10, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, connection method: Push-in connection, connection cross section: AWG 26- 14

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416345
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7BFX -
Luettelosivu Sivu 638 (C_2_2017)
GTIN 4055626069883
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 491,900 GRM
Tullitariffinumero 85366990
Alkuperämaa CN (Kiina)