Network cable - VS-PPC/PL-M12MS-93R-LI/5,0 - 1416261

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR, green RAL 6018, Plug straight RJ45 Push Pull / IP67, on Plug straight M12 / IP67, cable length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416261
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAEI -
Luettelosivu Sivu 311 (PC_2011)
GTIN 4046356473446
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 323,850 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)