Network cable - VS-M12MS-M12MS-93R-LI/2,0 - 1416254

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR, green RAL 6018, Plug straight M12 / IP67, coding: D, on Plug straight M12 / IP67, coding: D, cable length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416254
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
Luettelosivu Sivu 311 (PC_2011)
GTIN 4046356473422
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 150,800 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)