Network cable - VS-PPC/PL-IP20-93R-LI/5,0 - 1416249

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star-quad, 22 AWG stranded (19-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP67 push/pull plastic housing to RJ45 plug/IP20, gray, line, length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416249
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 311 (PC_2011)
GTIN 4046356473408
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 342,200 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)