Network cable - VS-PPC/ME-IP20-93R-LI/5,0 - 1416246

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (19-wire), RAL 6018 (yellow green), RJ45 male connector/IP67 push-pull metal housing on RJ45 male connector/IP20, line, length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416246
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473392
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 380,700 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)