Network cable - VS-IP20-IP20-93R-LI/2,0 - 1416239

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star-quad, 22 AWG stranded (19-wire), RAL 6018 (yellow green), RJ45 male connector/IP20 to RJ45 male connector/IP20, line, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416239
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAL -
Luettelosivu Sivu 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473378
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 131,740 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)