Netzwerkkabel - VS-OE-IP20-93R-LI/2,0 - 1416236

Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (19-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), freies Leitungsende auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416236
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAL -
Luettelosivu Sivu 310 (PC_2011)
GTIN 4046356472463
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 142,700 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)