SACB-8/16- 7,0PUR SCO P - 1416213

Ei kuvaa käytettävissä

Sensor/actuator box, application: standard, connection method: M12 SPEEDCON socket (plastic), number of slots: 8, number of positions: 5, slot occupancy: double, status indicator: no, universal; master cable connection: 180° fixed connection, PUR/PVC, cable length: 7 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416213
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
GTIN 4055626065694
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 546,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290