Network cable - VS-IP20-M12FSBP-93C-LI/2,0 - 1416212

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 flexible cable conduit capable (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP20 on M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread, line, length 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416212
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAL -
Luettelosivu Sivu 309 (PC_2011)
GTIN 4046356474757
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 164,000 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)