Network cable - VS-OE-M12FSBP-93C-LI/2,0 - 1416209

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 flexible cable conduit capable (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread on free conductor end, line, length 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Pre-assembled with cables in various standard lengths for immediate use
  • Customer-specific assemblies and cable lengths can be supplied
  • Sealed on the cable side for optimum tightness of seal
  • Cable designs for all common networks and fieldbuses
  • For high transmission safety: shield connection to the housing with optional EMC nut

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416209
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNGAA -
Luettelosivu Sivu 309 (PC_2011)
GTIN 4046356474740
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 153,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290