Sensor/actuator box - SACB-6/ 6-10,0-540 SCO P - 1416199

The figure shows the version with status indicator and black cable

Sensor/actuator box, application: Standard, number of slots: 6, number of positions: 4, status display: No

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416199
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626122809
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 177,953 GRM
Tullitariffinumero 85444290