Network cable - VS-PPC/PL-IP20-93C-LI/5,0 - 1416195

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 flexible cable conduit capable (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP67 push-pull plastic housing on RJ45 plug/IP20, line, length 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416195
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 309 (PC_2011)
GTIN 4046356474696
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 360,100 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)