Network cable - NBC-MSX/ 9,2-94S/MSX SCO - 1416190

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on Plug straight M12 SPEEDCON, cable length: 9.2 m, For railway applications

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416190
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
GTIN 4055626064574
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 562,296 GRM
Tullitariffinumero 85444290