Network cable - NBC-MSX/10,0-94S SCO - 1416189

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on free cable end, cable length: 10 m, For railway applications

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416189
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
GTIN 4055626064567
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 611,800 GRM
Tullitariffinumero 85444290