Network cable - NBC-MSX/20,0-94S SCO - 1416187

Network cable, Ethernet CAT6A (10 Gbps), 8-position, PE-X halogen-free, black, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: X, on free cable end, cable length: 20 m, For railway applications

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416187
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CMJ -
GTIN 4055626064550
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 198,400 GRM
Tullitariffinumero 85444290