Network cable - NBC-MRD/ 1,5-93E/R4AC SCO - 1416181

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PUR, water blue RAL 5021, shielded, Plug angled M12 SPEEDCON / IP67, coding: D, on Plug straight RJ45 / IP20, cable length: 1.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416181
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJI -
GTIN 4055626064451
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 91,205 GRM
Tullitariffinumero 85444290