Network cable - VS-BU/PN-PPC/PL-93B-LI/2,0 - 1416179

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 socket module/IP20 for Freenet system, 4-pos. on RJ45 plug/IP67, push-pull plastic housing, line, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416179
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 307 (PC_2011)
GTIN 4046356474306
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 191,400 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)