Sensor/actuator cable - SAC-5P-2,5-PUR/FS SH SCO F-KC - 1416170

Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, free cable end, on Socket straight M12 SPEEDCON, A-coded, cable length: 2.5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
  • Our standard: robust halogen-free PUR cable
  • Reliable signal transmission – 360° shielding in environments with electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416170
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CKA -
Vähimmäistilausmäärä 50 pcs
GTIN 4055626064123
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 137,100 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)