Sensor/actuator cable - SAC-MS/0,3-PVC/BI-1L BK SCO180 - 1416163

As shown in the illustration but with a black handle

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, on Valve connector BI (11 mm), with 1 LED, cable length: 0.3 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416163
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1DMA -
GTIN 4055626064116
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 41,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290