Network cable - VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416162

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), free conductor end on RJ45 plug/IP67 push-pull metal housing, line, length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416162
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 398 (C_2_2017)
GTIN 4046356474245
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 415,000 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)