Network cable - VS-OE-M12FSBP-93B-LI/2,0 - 1416155

Assembled PROFINET cable, CAT 5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), free conductor end on M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread, line, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416155
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNGAA -
Luettelosivu Sivu 236 (PC_2009)
GTIN 4046356474221
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 164,600 GRM
Tullitariffinumero 85444290