Network cable - VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 - 1416141

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star-quad, 22 AWG stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), RJ45 plug/IP67 push/pull plastic housing to RJ45 plug/IP20, gray, line, length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416141
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAI -
Luettelosivu Sivu 399 (C_2_2017)
GTIN 4046356474177
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 374,000 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)