Network cable - VS-OE-IP20-93B-LI/2,0 - 1416128

Assembled PROFINET cable, CAT5e, shielded, star quad, AWG 22 stranded (7-wire), RAL 6018 (yellow-green), free conductor end on RJ45 plug/IP20, line, length: 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416128
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAL -
Luettelosivu Sivu 306 (PC_2011)
GTIN 4046356474030
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 145,900 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)