Hybrid cable - NBC-MSY/ 0,7-94H/MSY SCO - 1416108

Hybrid cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), 8-position, PUR halogen-free, black RAL 9005, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: Y, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, coding: Y, cable length: 0.7 m, Power with Ethernet (PWE)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416108
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CML -
GTIN 4055626061344
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 92,900 GRM
Tullitariffinumero 85444290