Network cable - NBC-M12MSD/20,0-93X OD - 1416035

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), Ethernet CAT5 (100 Mbps), 4-position, PE-X halogen-free, black-gray RAL 7021, shielded, Plug straight M12 / IP65, coding: D, on free cable end, cable length: 20 m, for outdoor applications, with high-grade steel knurl

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1416035
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
GTIN 4055626056609
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 322,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290