Network cable - VS-BU/C6-PPC/ME-94F-LI/5,0 - 1415953

Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 socket module/IP20 for Freenet system, 8-pos. on RJ45 plug/IP67 push-pull metal housing, line, length 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415953
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAJ -
Luettelosivu Sivu 209 (PC_2009)
GTIN 4046356475013
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 309,400 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)