Sensor/actuator cable - SAC-3P- 5,0-PVC/CI-1L-V - 1415943

Sensor/actuator cable, 3-position, PVC, black RAL 9005, free cable end, on Valve connector CI (9.4 mm), with 1 LED, connected with Varistor, cable length: 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
  • Robust valve connector with varistor as protective circuit
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415943
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1DFA -
Luettelosivu Sivu 231 (C_2_2019)
GTIN 4055626055183
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 192,000 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)