NBC-MSD/6,8-937/R4AQ 5ME3 FI - 1415873

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-pos., RADOX® GKW, RAL 9005 (black), shielded, straight M12 SPEEDCON/IP67 connector (D-coding) to straight RJ45/IP20 QUICKON connector, cable length: 6.8 m, customer version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415873
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
GTIN 4055626054209
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 484,300 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)