NBC-MSD/5,2-937/R4AQ AE8 FI - 1415859

Ei kuvaa käytettävissä

Network cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-pos., RADOX® GKW, RAL 9005 (black), shielded, straight M12 SPEEDCON/IP67 connector (D-coding) to straight RJ45/IP20 QUICKON connector, cable length: 5.2 m, customer version

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415859
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF1CJN -
GTIN 4055626054162
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 369,268 GRM
Tullitariffinumero 85444290
Alkuperämaa PL (Puola)