Housing - H5S:C5FF:GF3 - 1415761

HEAVYPORT B48 panel mounting base with single screw lock, plastic protective cover, stainless steel front plate connections, 1x RJ45 CAT5e (female/female), 1x 120 V duplex outlet 5A - GFCI 20 A, and 1x 3 A circuit breaker

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Lataukset

Edut

  • good shielding in the event of electromagnetic interference
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415761
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7EGX -
GTIN 4055626802510
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 22,220 GRM