Sensor/actuator box - SACB-8/16-L- 7,0PUR SCO P - 1415664

Sensor/actuator box Plastic, number of slots: 8, number of positions: 5, coding: A - standard, slot assignment: Double, status display: yes, pnp; master cable connection: Fixed connection 180°, PUR/PVC, cable length: 7 m, shielding: no

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Safety in the field, thanks to molded housing and high degree of protection
  • Flexible, distributed bundling of signals in one master cable
  • Convenient: increased machine availability thanks to quick and easy diagnostics
  • Save space: distributor box with double occupancy for two sensors in one slot
  • Save time, thanks to installation with SPEEDCON fast locking system
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415664
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF3CBA -
GTIN 4055626048185
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 1 561,700 GRM
Tullitariffinumero 85444290

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Ajankohtaista tietoa

Tilaa maksuton uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla.