Network cable - VS-BU/C6-IP20-94F-LI/2,0 - 1415607

Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 socket module/IP20 for Freenet system, 8-pos. on RJ45 plug/IP20, line, length 2 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415607
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNAAK -
Luettelosivu Sivu 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474955
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 114,900 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)