Network cable - VS-PPC/PL-IP20-94F-LI/5,0 - 1415584

Assembled Ethernet cable, CAT6, shielded, 4-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), RJ45 plug/IP67 push-pull plastic housing on RJ45 plug/IP20, line, length 5 m

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Hyväksynnät

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415584
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain ABNEAJ -
Luettelosivu Sivu 209 (PC_2009)
GTIN 4046356474948
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 259,120 GRM
Tullitariffinumero 85444210
Alkuperämaa PL (Puola)