Cable feed-through plates - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Cable feed-through plates, no. of conductors: 37, length: 222 mm, width: 92 mm, height: 29.5 mm, external cable diameter: 4x 6 mm ... 10 mm , color: gray

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lataukset

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415240
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7CAX -
Luettelosivu Sivu 690 (C_2_2017)
GTIN 4055626039442
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 291,100 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa FI (Suomi)