Cable gland - G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - 1415192

Cable gland, cable gland material: Nickel-plated brass, external cable diameter 6 mm ... 13 mm, shielding: no, connecting thread: M20 x 1.5, color: silver, with external strain relief, with O-ring

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Weatherproof sealing material
  • Halogen-free

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415192
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DEX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038209
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 71,460 GRM
Tullitariffinumero 74199990