Cable gland - G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - 1415191

Cable gland, cable gland material: PA, material pressure screw: PA, external cable diameter 13 mm ... 21 mm, shielding: no, connecting thread: M32 x 1.5, color: jet black, with external strain relief

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Glow-wire test: 750°C
  • Weatherproof sealing material
  • Halogen-free

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415191
Pakkausyksikkö 5 pcs
Tuoteavain BF7DEX -
Vähimmäistilausmäärä 5 pcs
Luettelosivu Sivu 706 (C_2_2017)
GTIN 4055626038193
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 42,854 GRM
Tullitariffinumero 39269097