Cable gland - G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK - 1415177

The figure shows version G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK

Cable gland, cable gland material: PA, external cable diameter 3 mm ... 7 mm, shielding: no, connecting thread: M12 x 1.5, color: jet black RAL 9005, with bend protection sleeve

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Glow-wire test: 750°C
  • Weatherproof sealing material
  • Halogen-free

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415177
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7DEX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 704 (C_2_2017)
GTIN 4055626038087
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 9,760 GRM
Tullitariffinumero 39269097