Cable gland - G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL - 1415116

Cable gland, cable gland material: PA, application: Ex, external cable diameter 4.5 mm ... 9 mm, shielding: no, connecting thread: M16 x 1.5, color: black/blue, with flat gasket

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Tuotteen kuvaus

Cable gland, with flat gasket

Edut

  • Glow-wire test: 750°C
  • Weatherproof sealing material
  • Halogen-free
Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415116
Pakkausyksikkö 10 pcs
Tuoteavain BF7DDX -
Vähimmäistilausmäärä 10 pcs
Luettelosivu Sivu 554 (C_3_2017)
GTIN 4055626037776
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 11,350 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa DE (Saksa)