Nut - QPD N 4PE1,5 9-14 BK - 1415104

Nut, QUICKON connection, number of positions: 4+PE, 0.5 mm² ... 1.5 mm², 690 V, 17.5 A, black

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Edut

  • Innovative and time saving - QUICKON fast connection for time saving of up to 80 % for on-site connection
  • Convenient: quick and easy assembly without special tools
  • Robust throughout: housing with IP68/IP69K and IK07 protection for a wide range of applications

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1415104
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF6UCX -
Luettelosivu Sivu 466 (C_2_2017)
GTIN 4055626037677
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 20,900 GRM
Tullitariffinumero 39269097
Alkuperämaa PL (Puola)