Housing - HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL - 1414975

HEAVYCON ADVANCE sleeve housing, B16, with stainless steel screw locking (Allen screw), salt-water-resistant aluminum, height 74 mm, with thread, 1x M25, straight cable outlet, without surface, conductive seal (EMC properties)

Hinta:

Yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Hyväksynnät

Lataukset

Logo Logo

Kaupalliset tiedot

Tilauskoodi 1414975
Pakkausyksikkö 1 pcs
Tuoteavain BF7APH -
Luettelosivu Sivu 607 (C_2_2017)
GTIN 4055626035925
Paino kappaletta kohti (pl. pakkaus) 264,000 GRM
Tullitariffinumero 85389099
Alkuperämaa CN (Kiina)